17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 取付け部長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

ロジスセットカラー ジグザグカラー

通常単価(税別)
5,66011,953
税込単価
6,22613,148
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ロジス専用のセットカラー・ロジスの両端に取り付けブラシを固定

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

全長

(mm)

取付け部長さ

(mm)

最小発注数量
100
25
7
1個
20
15
4.8
1個
25
20
4.4
1個
35
20
5
1個
40
20
5
1個
60
20
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,953
( 13,148 )
6日目
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,970
( 6,567 )
7日目
7,159
( 7,875 )
9日目
6,737
( 7,411 )
6日目
7,480
( 8,228 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロジス専用のセットカラー
・ロジスの両端に取り付けブラシを固定

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番穴径(di)台径(d)セットスクリュー寸法長さ(L-1)長さ(L-2)
B3310K12033M4(2×120°)154.8
B4516K12545M5(2×120°)204.4
B5718K13557M6(2×120°)5
B7518K4756.5
B6520K140655
B8630K160864.5
B10022K175100M8(2×120°)7.1
B12528K1100125257

※ジグザグカラーは両端に留め治具として2個必要です。

使用方法・使用事例

使用方法

ロジスセットカラー ジグザグカラー 使用方法1
(1)シャフトの一方にジグザグカラーはめ、軽くネジをとめます。(※1)
ロジスセットカラー ジグザグカラー 使用方法2
(2)必要な数だけブラシセグメントをシャフトにとおします。
ロジスセットカラー ジグザグカラー 使用方法3
(3)もう一つのジグザグカラーをはめ、しっかり押し付けます。(※2)

(4)全体の調整を行い、すべてのネジをしっかり締めてください。
 
(※1)シャフトは2箇所で固定します。
(※2)ジグザグカラーの間にブラシを挟まないように注意してください。
※シャフトはお客さまでご用意ください。

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないで下さい。
  • 無理に引っ張らないで下さい。
  • ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
  • 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
  • 植毛台が水分を含み膨張したり、振動または強い負荷が掛かるとジグザグカラーが緩む可能性がございます。その様な場合は、ジグザグカラーの外側に市販のセットカラーの取り付けをお勧めいたします。
  • シャフト径は、穴径(di)よりマイナス0.1mmの寸法にて製作して下さい。
  • ジグザグカラーのセットボルトは、過度な力で締め付けないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジスセットカラー ジグザグカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスセットカラー ジグザグカラー
べベルブラシ85
#180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
カップブラシステンレス製 電動用
鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21
SUS304ステンレスカップブラシ,電動工具や空気工具に取り付けて使用
メーカーバーテックマキタSUN POWERミスミ鳴門屋SUN POWER
通常価格5,660-4,0523,500 -2,1903,564 -2,130 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目6日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング