17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバースケール快段目盛

通常単価(税別)
6002,800
税込単価
6603,080
通常出荷日:3日目~5日目

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。【特長】・1mm単位(上段)、0.5mm単位...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シルバースケール快段目盛:関連画像

SV-150KDの外観

シルバースケール快段目盛:関連画像

階段状目盛

シルバースケール快段目盛:関連画像

SV-300KDの外観

型番呼び寸法(mm)表面仕上器差(mm)全長(mm)幅(mm)厚(mm)質量
SV-150KD150シルバー±0.15175150.510g
SV-300KD30033525165g
SV-600KD600±0.20640301.2180g
  • 長さの許容差:±0.15mm
  • 本体寸法許容差:幅±2%、全長±5mm、厚み±10%
  • 目盛側面の真直度:0.20mm以下
  • 目盛端面の直角度:10mmにつき0.035mm以下
  • 目盛のピッチ:上段1mm、下段0.5mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 長さの許容差(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

長さの許容差

(mm)

最小発注数量
150
0.5
15
175
±0.15
1個
300
1
25
335
±0.15
1個
600
1.2
30
640
±0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
5日目
1,200
( 1,320 )
5日目
2,800
( 3,080 )
3日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
【特長】
・1mm単位(上段)、0.5mm単位(下段)の目盛が見やすい。
・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
・規格はJIS B 7516。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げ。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバースケール快段目盛のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
計測
4
満足度:4.0
新潟精機オリジナルの快段目盛りが読みやすくて良い。が、片側だけではなく両側だとなお良かった。また、裏面にも縦用の目盛りが...もっと読む
1人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
600mmを買いました。 ナローガイドの平行出しや穴あけの際のケガキなどに使っています。 他メーカー品と比較して、こち...もっと読む
0人が参考にしています。
計測
4
満足度:4.0
数字も目盛もくっきりしていて読みやすい。 目盛は、片側が1mmごとの目盛になっていて階段状になっている。 もう片側は0....もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバースケール快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
マグネチックスケール シルバー
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
シルバースケール 快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格600-1,571 -3,5715,015707 -900 -
通常出荷日3日目〜2日目1日目1日目1日目5日目
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ下段(mm)0.50.510.510.5
目盛りピッチ上段(mm)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS1級JIS1級-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング