ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ) 10313
通常単価(税別)
1,206
税込単価
1,327
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全長76mm差込角6.35mmのビット。【特長】・プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性を...

詳細を確認

型番:

10313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10313の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)
5/16
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
76
単品/セット/パック
単品
重量(g)
27

型番リスト

表示件数
型番
10313

先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)

重量

(g)

最小発注数量
5/16
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長76mm差込角6.35mmのビット。
【特長】
・プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性をもつ。
・六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくい。
・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用。
【用途】
・電動工具に装着して使用。
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

商品情報

プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)の寸法

型番規格全長×差込角
103135/16インチ76×6.35mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)の型番10313のページです。 型番10313に関する仕様情報を記載しております。
プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q差込角の規格を教えてください?
A
差込角は6.35mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカーボンダストラスコ中山トラスコ中山WIHAANEXベッセル
通常価格1,2062,2291,2431,6603,750471 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目2日目1日目〜
先端形状六角六角六角六角プラス(+)プラス(+)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)761506550110-
単品/セット/パック単品セットセット単品パック-
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト