17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)

通常単価(税別)
4,5603,656
税込単価
5,0164,022
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

14Kメッキ表面加工が施された六角レンチ。【特長】・14K金メッキ加工でレンチの錆や腐食を防止。・レン...

詳細を確認

型番:

HLX9MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)の詳細

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ) イメージ

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ) イメージ

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)の寸法

型番セット内容
HLX9MG1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

開発秘話

 

「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

HLX9MGの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
単品・セット区分
セット品
表面加工
ゴールドガード加工(14K)
質量(g)
364
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HLX9MG

質量(g)

セット内容(mm)

最小発注数量
364
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5603,656
( 4,022 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

14Kメッキ表面加工が施された六角レンチ。
【特長】
・14K金メッキ加工でレンチの錆や腐食を防止。
・レンチがバラバラにならない落下防止機能付きホルダー。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)の型番HLX9MGのページです。 型番HLX9MGに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
A
ボンダス製品はプロガード(黒)、ゴールトガードともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)
ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)
ボールポイントL-レンチセット(14K)
プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット
プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)
ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格4,5604,3005,9906,1419,38711,031
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形T形
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
表面加工ゴールドガード加工(14K)ゴールドガード加工(14K)メッキ加工プロガード加工(黒染)プロガード加工(黒染)プロガード加工
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト