17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

通常単価(税別)
7,6006,094
税込単価
8,3606,703
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さに制限がある場所で威力を発揮するスタビー・ダブルボールLレンチ9本セット。【特長】・規格:ミリ。・...

詳細を確認

型番:

SDBLX9MBXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセットの詳細

ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット:関連画像

ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット イメージ

  • 短手は一般的なボールポイントではなく、「マックストルク」というボールポイントのネックに厚みのあるデザインで、従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられる
  • 型番:SDBLX9MBXL
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックス ケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

SDBLX9MBXLの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
表面加工
ブライトガード加工(メッキ)
質量(g)
408
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SDBLX9MBXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6006,094
( 6,703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さに制限がある場所で威力を発揮するスタビー・ダブルボールLレンチ9本セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・短手はマックストルク ボールポイントで、アングルは最大15°まで傾けられる。
・内径角度が100°なのでネジ入れアクセスが容易。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる。
・長手のボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
【用途】
・通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセットの型番SDBLX9MBXLのページです。 型番SDBLX9MBXLに関する仕様情報を記載しております。
ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械組立
5
満足度:5.0
使用頻度は少ないのですが、通常の6角レンチでは、使用し辛いところで大活躍です。1セット持っていれば安心です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q短手と長手のボールポイントの形状は同じですか?
A
異なります。短手はネックに厚みのあるデザインで、従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられます。長手は従来のボンダスオリジナルボールポイントです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット
プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット
プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)
ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)
ボールポイントL-レンチセット(14K)
六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格7,6006,1419,3879,3505,9904,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント六角いじり止め
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
表面加工ブライトガード加工(メッキ)プロガード加工(黒染)プロガード加工(黒染)プロガード加工メッキ加工プロガード加工
質量(g)4084091065-340-
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト