17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ) CTHX80M-9

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)

通常単価(税別)
9,387
税込単価
10,326
通常出荷日:1日目

ハンドルとレンチが一体形成されたループ型Tハンドル六角レンチ。【特長】・一般的な黒染加工の5倍以上の耐...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 表面加工
    プロガード加工(黒染)
  • 質量(g)
    1065
  • セット内容(mm)
    2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 補足
    グリップ部:クッション・グリップ加工

型番:

CTHX80M-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)の詳細

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ):関連画像

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ) イメージ

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)の寸法

型番 セット内容
CTHX80M-9 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

CTHX80M-9の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
標準タイプ
単品・セット区分
セット品
表面加工
プロガード加工(黒染)
質量(g)
1065
セット内容(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8、10
補足
グリップ部:クッション・グリップ加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTHX80M-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,387
( 10,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルとレンチが一体形成されたループ型Tハンドル六角レンチ。
【特長】
・一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があるプロガード加工。
・六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくい。
・バナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)の型番CTHX80M-9のページです。 型番CTHX80M-9に関する仕様情報を記載しております。
プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップのラバーの中身はどうなっていますか?
A
ラバーの中身はレンチと一体になっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)
プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)
ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット
六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格9,3876,1415,8906,0487,6004,600
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント六角いじり止め
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
表面加工プロガード加工(黒染)プロガード加工(黒染)カラーガード加工カラーガード加工ブライトガード加工(メッキ)プロガード加工
質量(g)1065409--408-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト