17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トリメトロン2Sシリーズ 2S-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トリメトロン2Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2S-100

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・表示が大きく読みやすい。
・指針測微器の中に電気接点を組み込んだシグナルインジケータ。
・測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことが可能。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.001
測定力(N)
1.18
目盛種類
バランス目盛
指示範囲(mm)
±0.05
精度(μm)
±1
接点容量
DC24V 4mA (抵抗負荷)
スピンドル行程(mm)
2.8
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト