ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービットZX 200g (80個入) ZX200

ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービットZX 200g (80個入)【80個入り】

通常単価(税別)
28,942
税込単価
31,836
通常出荷日:4日目

【特長】・塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。・科学的吸着にて湿気を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 外寸法 (mm)
    205×152
  • 材質1
    主成分:乾燥剤
  • トラスココード
    868-3101
  • サイズ(mm)
    205×152
  • 吸湿度(℃)
    25
  • 吸湿率(%)
    210
  • 最大理論吸湿量(ml)
    420
  • 袋材質
    不織布
  • 容量(g/個)
    200

ご注意

  • 開封後は直ちに製品内装袋を密閉して下さい。
  • 折り曲げるなどの無理な使用はお避け下さい。
  • 製品に直接水分を接触させないで下さい。
  • 金属や皮革製品などに直接接触させないで下さい。
  • 製品を包装している袋を開けないで下さい。●お子様の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

ZX200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (80個入り)

ZX200の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)
205×152
材質1
主成分:乾燥剤
トラスココード
868-3101
サイズ(mm)
205×152
吸湿度(℃)
25
吸湿率(%)
210
最大理論吸湿量(ml)
420
袋材質
不織布
容量(g/個)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZX200
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,942
( 31,836 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
・科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化するタイプの乾燥剤です。
・広い温湿度領域で強力に脱湿します。
・最大吸湿量は自重の210%以上、シリカゲルなどにに比較して7倍の吸湿能力があります。
・吸湿能力が早く、急激な温湿度変化による結露を防ぐので、初期における防湿・防錆対策に最適です。
【用途】
・自動車関連部品・機械部品・設備機器・電子部品・精密機器・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・結露防止・防湿・保管用に。
【材質】
・主成分:乾燥剤

ご注意

  • 開封後は直ちに製品内装袋を密閉して下さい。
  • 折り曲げるなどの無理な使用はお避け下さい。
  • 製品に直接水分を接触させないで下さい。
  • 金属や皮革製品などに直接接触させないで下さい。
  • 製品を包装している袋を開けないで下さい。●お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービットZX 200g (80個入)の型番ZX200のページです。 型番ZX200に関する仕様情報を記載しております。
ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービットZX 200g (80個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービットZX 200g (80個入)
高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布
シリカゲル乾燥剤 3g
シリカゲル(乾燥剤)
高性能吸湿剤 EX-DRY
吸湿乾燥剤 TB9970
メーカーゼラストゼラストアズワンアズワン三和スリーボンド
通常価格28,94223,186 -12,4003,200 -11,882 -19,070
通常出荷日4日目4日目15日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ-乾燥剤・除湿剤タイプ-乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)205×152-----
材質1主成分:乾燥剤袋材質:片面:フィルム、片面不織布----
トラスココード868-3101-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト