17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m ZT9X1
  • HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m

通常単価(税別)
3,303
税込単価
3,633
通常出荷日:4日目

【特長】・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引き抜きも容易で軍手などに...

詳細を確認
  • トラスココード
    808-7397
  • JANコード
    4990077163011
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    スチール

型番:

ZT9X1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZT9X1の仕様・寸法情報

トラスココード
808-7397
JANコード
4990077163011
質量(g)
600.000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZT9X1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引き抜きも容易で軍手などにも引っかからずケガの心配も無くなりました。
・メッキの表面油抜きワイヤーですので手や荷物を汚しません。
・ロープ芯一体型タグ付ですのでJIS玉掛け索であることの確認が容易です。
【用途】
・玉掛け、固縛作業用。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):9×1
・HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m
・JANコード:4990077163011
・トラスココード:808-7397
・質量:600g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1mの型番ZT9X1のページです。 型番ZT9X1に関する仕様情報を記載しております。
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,3033,8624,4213,0163,2253,427
通常出荷日4日目5日目3日目5日目5日目5日目
トラスココード808-7397808-7399808-7400808-7381808-7391808-7392
JANコード499007716301149900771630354990077163042499007716201449900771620214990077162038
質量(g)600.000880.0001130.000310.000400.000440.000
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト