17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m ZT12X3

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,341
税込単価
5,875

【特長】・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    808-7387
  • JANコード
    4990077164049
  • 質量(g)
    1900.000
  • 材質1
    スチール

型番:

ZT12X3
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    ZT12X3の仕様・寸法情報

    トラスココード
    808-7387
    JANコード
    4990077164049
    質量(g)
    1900.000
    材質1
    スチール

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ZT12X3
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,341
    ( 5,875 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引き抜きも容易で軍手などにも引っかからずケガの心配も無くなりました。
    ・メッキの表面油抜きワイヤーですので手や荷物を汚しません。
    ・ロープ芯一体型タグ付ですのでJIS玉掛け索であることの確認が容易です。
    【用途】
    ・玉掛け、固縛作業用。
    【商品仕様】
    ・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):12×3
    ・HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m
    ・JANコード:4990077164049
    ・トラスココード:808-7387
    ・質量:1900g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3mの型番ZT12X3のページです。 型番ZT12X3に関する仕様情報を記載しております。
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m
    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格5,3414,4213,0163,4273,3033,862
    通常出荷日3日目3日目5日目5日目4日目5日目
    トラスココード808-7387808-7400808-7381808-7392808-7397808-7399
    JANコード499007716404949900771630424990077162014499007716203849900771630114990077163035
    質量(g)1900.0001130.000310.000440.000600.000880.000
    材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました