17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BNCコネクター ZO-11296
  • BNCコネクター

BNCコネクター

通常単価(税別)
32,006
税込単価
35,207
通常出荷日:11日目

【特長】・適合機種:HP-1/HP-2に対応しています。・特殊鋼を採用しており耐久性に優れています【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 穴あけ最大能力(SS400) (mm)
    t1.6
  • トラスココード
    852-2579
  • JANコード
    4580125590779
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    特殊鋼
  • タイプ
    BNCコネクター
  • 穴寸法(mm)
    Φ11.2×9.6
  • 適合機種
    HP-1、HP-2

型番:

ZO-11296
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZO-11296の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
t1.6
トラスココード
852-2579
JANコード
4580125590779
質量(g)
370
材質1
特殊鋼
タイプ
BNCコネクター
穴寸法(mm)
Φ11.2×9.6
適合機種
HP-1、HP-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZO-11296
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,006
( 35,207 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:HP-1/HP-2に対応しています。
・特殊鋼を採用しており耐久性に優れています
【用途】
・鋼板へのBNC金具用穴あけ加工に
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・付属品:シャフト、ナット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BNCコネクターの型番ZO-11296のページです。 型番ZO-11296に関する仕様情報を記載しております。
BNCコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCコネクター
電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)
電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャー
ピストンシャフト
手動油圧式パンチャー HP-3
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機
通常価格32,006261,649222,4908,52466,89511,194 -
通常出荷日11日目1日目1日目50日目11日目1日目〜
商品タイプ関連品電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー-手動油圧式パンチャー関連品
穴あけ最大能力(SS400)(mm)t1.6-----
トラスココード852-2579824-8338818-3845852-2358315-7211-
JANコード45801255907794562120270719456212027095545801255910664562120271020-
質量(g)370150001050080.0004500.090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト