17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANスプレー ZJ-AS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPANスプレー

販売終了

型番

ZJ-AS

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・塩水噴霧性試験2000時間の高耐腐食性です。
・亜鉛粉末の犠牲防食+アルミ粉末の生成物が、高い防錆力を発揮します。
・防塁のような強固な塗膜が、腐食の脅威から鋼材を防御します。
・鉄構造物の防錆や亜鉛メッキの補修に最適です。
【用途】
・溶融亜鉛メッキの補修に。
・プラント・電力・鉄構造物・建築金物などに。
【商品仕様】
・色:シルバー
・容量(ml):400
・使用温度範囲(℃):-60~180
・使用温度範囲:-60~180℃
・JANコード:4562377241111
・トラスココード:783-5876
・質量:440g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛粉末・樹脂・溶剤

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト