17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 作業台 ZG-P型 縞板仕様

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 作業台 ZG-P型 縞板仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZG-1625P

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
・踏面縞板タイプです。
・安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
・滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.25
色
シルバー
JANコード
4989247537073
トラスココード
795-0641
設置寸法(mm)
620×426
天板寸法(mm)
600×400
踏ざん踏面幅(mm)
200
質量(g)
5800.0
材質1
アルミ合金
段数(段)
1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト