17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業台 ZG型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZG-1525

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・踏ざん間隔250mm
・段差がゆるやかで昇降しやすい作業台
・キャスター(オプション)の取り付けにより移動も容易に行えます
・滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用(エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です)
・2段タイプにも手すりが取り付けられます
・安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です
・滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています
・表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.25
JANコード
4989247537011
トラスココード
795-0624
天板寸法(mm)
500×400
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法(mm)間口×奥行
520×426
質量(g)
4300.0
材質1
アルミ合金
段数(段)
1
仕様
組立式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト