ツール用品技術窓口

ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)

通常単価(税別)
74,74567,292
税込単価
82,22074,021
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです・鮮視度300のくっきりライン・手動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364049186
  • トラスココード
    827-7120
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 幅(mm)
    112
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 照射ライン
    縦1方向・横1方向・地墨
  • 縦(mm)
    174

ご注意

  • 受光器・三脚は別売です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ZEROG-TYZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROG-TYZの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364049186
トラスココード
827-7120
質量(g)
950
材質1
外装:ABS樹脂
幅(mm)
112
精度
±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
照射ライン
縦1方向・横1方向・地墨
縦(mm)
174

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROG-TYZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,74567,292
( 74,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです
・鮮視度300のくっきりライン
・手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
・軽量・コンパクト設計です
・本体に直接三脚の取り付けができます
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です

ご注意

  • 受光器・三脚は別売です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)の型番ZEROG-TYZのページです。 型番ZEROG-TYZに関する仕様情報を記載しております。
ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)
ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーKY (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーKYR (縦:3方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格74,745157,712102,681129,924245,407266,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404918649753640491484975364049162497536404934649753640494144975364049407
トラスココード827-7120827-7112827-7114827-7115103-0066103-0067
質量(g)95010001000100012703200
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト