ツール用品技術窓口

NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

通常単価(税別)
256,703223,793
税込単価
282,373246,172
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです。・NAVI機能、リモコン回転機能、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364049124
  • トラスココード
    827-7118
  • 質量(g)
    1250
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 幅(mm)
    130
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 縦(mm)
    197
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    ライン520/ポイント650

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ZEROGN-KJY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROGN-KJYの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364049124
トラスココード
827-7118
質量(g)
1250
材質1
外装:ABS樹脂
幅(mm)
130
精度
±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
保護等級
防塵・防水設計
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
縦(mm)
197
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン520/ポイント650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROGN-KJY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,703223,793
( 246,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです。
・NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付です。
・鮮視度300のくっきりラインです。
・軽量・コンパクト設計です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器の型番ZEROGN-KJYのページです。 型番ZEROGN-KJYに関する仕様情報を記載しております。
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格256,703174,407157,712266,938245,407226,504
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404912449753640484004975364049148497536404940749753640494144975364048752
トラスココード827-7118407-9884827-7112103-0067103-0066761-7917
質量(g)125032301000320012702910
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト