ツール用品技術窓口

ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

通常単価(税別)
157,712137,493
税込単価
173,483151,242
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです。・鮮視度300のくっきりラインです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364049148
  • トラスココード
    827-7112
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 幅(mm)
    112
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 縦(mm)
    174
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    ライン520/ポイント650

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ZEROG-KJY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROG-KJYの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364049148
トラスココード
827-7112
質量(g)
1000
材質1
外装:ABS樹脂
幅(mm)
112
精度
±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
保護等級
防塵・防水設計
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
縦(mm)
174
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン520/ポイント650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROG-KJY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,712137,493
( 151,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニットです。
・鮮視度300のくっきりラインです。
・360°回転の微調整機能付です。
・軽量・コンパクト設計です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。
・現場で選択できる3モード切替仕様です。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみの型番ZEROG-KJYのページです。 型番ZEROG-KJYに関する仕様情報を記載しております。
ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーKY (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーKYR (縦:3方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格157,712102,681129,924174,407256,70374,745
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404914849753640491624975364049346497536404840049753640491244975364049186
トラスココード827-7112827-7114827-7115407-9884827-7118827-7120
質量(g)10001000100032301250950
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト