ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ フェルトバフセット ハード【7個入り】

通常単価(税別)
4,280
税込単価
4,708
通常出荷日:9日目

【特長】・フェルトバフセット ハードです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

ZC6330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

ZC6330の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZC6330
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルトバフセット ハードです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
【商品仕様】
・軸径(mm):2.34
・7本入り
・JANコード:4580120558897
・トラスココード:852-6184
・質量:32g
【セット内容/付属品】
・内容(7本入り):GA1012、GA1014、GA1041、GA1043、GA1102、GA1152、GA1211(各1本)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フェルトバフセット ハードの型番ZC6330のページです。 型番ZC6330に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フェルトバフセット ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました