ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ 毛ブラシセット

ミニモ 毛ブラシセット ZC6120
通常単価(税別)
4,005
税込単価
4,406
通常出荷日:5日目

【特長】・ 毛ブラシセット【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セ...

詳細を確認

型番:

ZC6120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZC6120の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシセット
軸径(mm)
3
JANコード
4580120558842
セット内容・付属品
FC1015、FC1045、FC1075、FC1112、FC1142、FC1314、FC1373、FC1512、FC1542、FC1515(各1本)
トラスココード
853-0727
質量(g)
53

型番リスト

表示件数
型番
ZC6120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,005
( 4,406 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 毛ブラシセット
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
【商品仕様】
・軸径(mm):3.0
・ 10本入り
・セット内容(10本入り):FC1015、FC1045、FC1075、FC1112、FC1142、FC1314、FC1373、FC1512、FC1542、FC1515(各1本)
・JANコード:4580120558842
・トラスココード:853-0727
・質量:53g

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 毛ブラシセットの型番ZC6120のページです。 型番ZC6120に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 毛ブラシセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 毛ブラシセット
毛ブラシ
リューター 軸付ホイール型ブラシセット
毛ブラシ ホイール
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード
メーカーミニターナカニシ日本精密機械工作ミニターミニターミニター
通常価格4,0054,161 -5,6652,955 -4,6283,180 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプブラシセットホイールブラシブラシセットホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
軸径(mm)3---3-
JANコード4580120558842---4571130883666-
セット内容・付属品FC1015、FC1045、FC1075、FC1112、FC1142、FC1314、FC1373、FC1512、FC1542、FC1515(各1本)-----
トラスココード853-0727---853-0366-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト