17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用 ZC
  • HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用

HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用

通常単価(税別)
6,179
税込単価
6,797
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーの交換が容易にできます。【用途】・ZSシリーズ交換用。【商品仕様】・ワイヤー径(mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4990077310293
  • トラスココード
    808-7473
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    鉄製
  • 仕様
    ワイヤーカートリッジ

型番:

ZC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4990077310293
トラスココード
808-7473
質量(g)
2600.0
材質1
鉄製
仕様
ワイヤーカートリッジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZC
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,179
( 6,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーの交換が容易にできます。
【用途】
・ZSシリーズ交換用。
【商品仕様】
・ワイヤー径(mm):4
・ワイヤー長(m):12
・JANコード:4990077310293
・トラスココード:808-7473
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用の型番ZCのページです。 型番ZCに関する仕様情報を記載しております。
HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用
電動ワイヤーホイスト
100kg レバーホイスト
三相200Vファイバーホイスト
電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ
小型ホイスト(単相100V)
メーカースリーエッチオーエッチ工業エスコ象印三菱電機マキタ
通常価格6,17929,1089,300264,891 -276,995 -92,888 -
通常出荷日1日目1日目9日目4日目〜11日目〜3日目
商品タイプその他--ホイストホイストホイスト
JANコード4990077310293-----
トラスココード808-7473-----
質量(g)2600.0-----
材質1鉄製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト