17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED卓上スタンド
  • LED卓上スタンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED卓上スタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-8B

2020年06月に販売終了となりました。

【特長】
・自由に可動するヘッドです。
・LED寿命40000hです。
・無段階調光です(100%~30%)。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4968478103349
トラスココード
851-4680
高さ(mm)
160
消費電力(W)
8.4
幅(mm)
472
質量(g)
1300.0
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト