17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zライト Z-3600・Z-6600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Zライト Z-3600・Z-6600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-3600B

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・人感センサーで高まる節電効果があります。
・非接触で安心です。
・支柱中央に人感センサーを装備し、5分間感知しなかった場合、消灯します。(ON/OFFスイッチ付き)
・スイッチ下部にコンセントを装備しています。
・取付可能厚40mmまでのクランプと卓上用デスクベースを同梱しています。
【用途】
・書斎・インテリア・オフィスに。
【材質】
・セード部:ABS樹脂
・アーム部:樹脂

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4968478103042
トラスココード
851-4662
コード長さ(m)
2
奥行(mm)
69.7
光源色
昼白色
高さ(mm)
574
消費電力(W)
4
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.088円/h
幅(mm)
340
明るさ(lm)
421

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト