17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KS-35のこ刃(32山)10枚入り

通常単価(税別)
10,1009,014
税込単価
11,1109,915
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

10枚入りの鉄製のKS-35専用のこ刃になります。刃形状は32山です。

  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 全長 (mm)
    90
  • JANコード
    4560246021543
  • トラスココード
    828-3604
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
  • 適合機種
    KS-35
  • 内容
    10枚入り
  • 品名
    KS-35のこ刃(32山)10枚入り

型番:

Z32132321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z32132321の仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
全長(mm)
90
JANコード
4560246021543
トラスココード
828-3604
質量(g)
45.000
材質1
適合機種
KS-35
内容
10枚入り
品名
KS-35のこ刃(32山)10枚入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z32132321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1009,014
( 9,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

10枚入りの鉄製のKS-35専用のこ刃になります。
刃形状は32山です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KS-35のこ刃(32山)10枚入りの型番Z32132321のページです。 型番Z32132321に関する仕様情報を記載しております。
KS-35のこ刃(32山)10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KS-35のこ刃(32山)10枚入り
KS-22のこ刃(32山)10枚入り
空研 エアソー
エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32
エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山
エアーソー GT-AS10
メーカー空研空研空研ベッセルベッセルベッセル
通常価格10,1007,28446,30336836839,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体・関連商品関連商品関連商品本体関連商品関連商品本体
全長(mm)9096228--195.5
JANコード456024602154345602460215364560246020966---
トラスココード828-3604828-3603440-0607---
質量(g)45.00045.0001100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト