17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

通常単価(税別)
4,6004,343
税込単価
5,0604,777
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。【用途】・サンディングペーパーマジック付貼り付...

詳細を確認

型番:

Z3030562BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z3030562BHの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z3030562BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6004,343
( 4,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
【用途】
・サンディングペーパーマジック付貼り付け用。
・DAM-055SBとKDM-055SB共用。
・サンディング用マジックペーパー張付け用。
・DAC-056BとDAM-05AB共用。
・サンディング用マジックペーパー貼り付け用。
・DAC-056SBとDAM-05ASB共用。
【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・全長(mm):123
・摘要:マジックタイプ穴あり
・品名:5インチグリーンパッドマジック用穴あきハード
・適合機種:DAC-056SB
・色:グリーン
・全長(mm):123
・パッドサイズ直径(mm):123
・JANコード:4560246022007
・トラスココード:828-3601
・質量:106g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン
・ベルクロ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプの型番Z3030562BHのページです。 型番Z3030562BHに関する仕様情報を記載しております。
空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
SI 125φマジックパッド 穴なし
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
メーカー空研空研空研信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格4,6004,6004,4614,4855,0254,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト