17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

通常単価(税別)
4,361
税込単価
4,797
通常出荷日:1日目

【用途】・サンディング用マジックペーパー張付け用。【商品仕様】・サイズ(mm):125・摘要:マジック...

詳細を確認

型番:

Z3030552B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z3030552Bの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z3030552B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,361
( 4,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・サンディング用マジックペーパー張付け用。
【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・摘要:マジックタイプ穴あり
・適合機種:DAM-055SB・KDM-055SB
・空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
・JANコード:4560246021680
・トラスココード:828-7046
・質量:106g
【材質/仕上】
・ベルクロ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 5インチブルーパッドマジック用穴あきの型番Z3030552Bのページです。 型番Z3030552Bに関する仕様情報を記載しております。
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
空研 エアーソー
空研 ダスト・バック
空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)
メーカー空研空研空研空研空研空研
通常価格4,3614,3614,36134,8202,00023,276
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト