17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル Z-283

モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

通常単価(税別)
10,018
税込単価
11,020
通常出荷日:5日目

【特長】・高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。・優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐...

詳細を確認
  • トラスココード
    128-7541
  • 質量(g)
    283.000
  • 材質1
    主成分:二硫化モリブデン粉末

型番:

Z-283
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-283の仕様・寸法情報

トラスココード
128-7541
質量(g)
283.000
材質1
主成分:二硫化モリブデン粉末
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-283
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,018
( 11,020 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。
・優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。
・放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
【用途】
・なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に。
・圧入時の潤滑とフレッティングの防止に。
【商品仕様】
・色:灰黒色
・容量(g):283
・使用温度範囲:-226~400℃
・トラスココード:128-7541
・質量:283g
【材質/仕上】
・主成分:二硫化モリブデン粉末

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトルの型番Z-283のページです。 型番Z-283に関する仕様情報を記載しております。
モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル
モリコート G-05
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート ペースト G-nぺースト
モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ
モリコート®Uペースト
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格10,0189,8045,4379,135 -1,78210,806 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード128-7541397-4413122-9125-762-7874-
質量(g)283.000620340-100-
材質1主成分:二硫化モリブデン粉末-----

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト