17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(回収用カート) ダンボールカート OF-35 YW-99L-ID
  • (回収用カート) ダンボールカート OF-35

(回収用カート) ダンボールカート OF-35

通常単価(税別)
28,744
税込単価
31,618
通常出荷日:6日目

【特長】・ダンボールの保管・運搬に便利なカートです。【用途】・屋内用。

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    5000.0
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    930
  • 幅(mm)
    350
  • JANコード
    4903180107889
  • トラスココード
    737-2159
  • 材質1
    側面:スチールパンチングアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付
  • アイボリー

型番:

YW-99L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-99L-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
質量(g)
5000.0
奥行(mm)
450
高さ(mm)
930
幅(mm)
350
JANコード
4903180107889
トラスココード
737-2159
材質1
側面:スチールパンチングアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付
アイボリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-99L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,744
( 31,618 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールの保管・運搬に便利なカートです。
【用途】
・屋内用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(回収用カート) ダンボールカート OF-35の型番YW-99L-IDのページです。 型番YW-99L-IDに関する仕様情報を記載しております。
(回収用カート) ダンボールカート OF-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(回収用カート) ダンボールカート OF-35
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格28,74423,81917,21624,80244,14244,142
通常出荷日6日目5日目14日目5日目14日目6日目
商品タイプ運搬車-----
本体材質スチール製-----
本体/オプション本体-----
質量(g)5000.0-----
奥行(mm)450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト