ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青 YW-80L-ID
  • (屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青

(屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青

通常単価(税別)
69,712
税込単価
76,683
通常出荷日:18日目

【特長】・両手にゴミを持ったまま捨てられる足踏み式タイプで、蓋は静かに閉まります。【用途】・屋内用くず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    60
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180104970
  • トラスココード
    736-1939
  • 質量(g)
    36000.0
  • 材質1
    ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS、内容器:再生PE100%
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    943(ペダル含む)
  • 幅(mm)
    500

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YW-80L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-80L-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
60
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180104970
トラスココード
736-1939
質量(g)
36000.0
材質1
ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS、内容器:再生PE100%
奥行(mm)
500
高さ(mm)
943(ペダル含む)
幅(mm)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-80L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,712
( 76,683 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手にゴミを持ったまま捨てられる足踏み式タイプで、蓋は静かに閉まります。
【用途】
・屋内用くず入れ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青の型番YW-80L-IDのページです。 型番YW-80L-IDに関する仕様情報を記載しております。
(屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格69,71212,74812,74844,14244,14224,802
通常出荷日18日目6日目5日目14日目6日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--ゴミ箱
容量(L)6040406060725
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--屋外用
JANコード490318010497049031804710344903180471027490318047672549031804767184903180108374
トラスココード736-1939737-2108737-2094736-1394736-1386737-2060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト