17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 車載用ワイヤレスアンテナ YW-530A
  • TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

通常単価(税別)
13,489
税込単価
14,838
通常出荷日:5日目

【特長】・800 MHz帯ワイヤレス用1/4λ型車載専用アンテナです。【商品仕様】・車載用ワイヤレスア...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2895
  • 質量(g)
    410
  • 詳細タイプ
    車載用ワイヤレスアンテナ
  • 付属品
    本体固定ねじ(M5×15)×2/補助金具×1/コードホルダー×3/地線(Φ4×120)×1/スプリングワッシャー×1

型番:

YW-530A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-530Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2895
質量(g)
410
詳細タイプ
車載用ワイヤレスアンテナ
付属品
本体固定ねじ(M5×15)×2/補助金具×1/コードホルダー×3/地線(Φ4×120)×1/スプリングワッシャー×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-530A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,489
( 14,838 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・800 MHz帯ワイヤレス用1/4λ型車載専用アンテナです。

【商品仕様】
・車載用ワイヤレスアンテナ
・トラスココード:817-2895
・質量:410g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 車載用ワイヤレスアンテナの型番YW-530Aのページです。 型番YW-530Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA 車載用ワイヤレスアンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 車載用ワイヤレスアンテナ
TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ
TOA 車載用アンプ 40W
TOA 車載用アンプ 60W
TOA 車載用ホーンスピーカー5W
TOA 車載用ホーンスピーカー15W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格13,4899,84939,02462,32110,66218,363
通常出荷日5日目5日目7日目7日目7日目7日目
その他オプションオプション----
トラスココード817-2895817-2893817-2815817-2816722-3854722-3897
質量(g)410401400.0180010001700
詳細タイプ車載用ワイヤレスアンテナ本体直付け用ワイヤレスアンテナ車載用アンプ車載用アンプ車載用ホーンスピーカー車載用ホーンスピーカー
付属品本体固定ねじ(M5×15)×2/補助金具×1/コードホルダー×3/地線(Φ4×120)×1/スプリングワッシャー×1-マイクホルダー×1/取付金具×1/ねじ一式×1/ヒューズ(10A)×1/接続コード一式×1マイクホルダー×1/取付金具×1/ねじ一式×1/ヒューズ(15A)×1/接続コード一式×1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト