17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TOA ACアダプター
TOA
アルインコ AC電源
アルインコ
はしご(アルミ製)
エスコ
TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ YW-510
  • TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

通常単価(税別)
9,849
税込単価
10,834
通常出荷日:5日目

【特長】・800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。【商品仕様】・本体直付け...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2893
  • 質量(g)
    40
  • 詳細タイプ
    本体直付け用ワイヤレスアンテナ
  • 材質1
    アンテナエレメント:ステンレス
  • 材質2
    移相コイル:ノリル樹脂
  • 材質3
    その他:真ちゅう(ニッケルめっき)

型番:

YW-510
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-510の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2893
質量(g)
40
詳細タイプ
本体直付け用ワイヤレスアンテナ
材質1
アンテナエレメント:ステンレス
材質2
移相コイル:ノリル樹脂
材質3
その他:真ちゅう(ニッケルめっき)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-510
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,849
( 10,834 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。

【商品仕様】
・本体直付け用ワイヤレスアンテナ
・トラスココード:817-2893
・質量:40g
【材質/仕上】
・アンテナエレメント:ステンレス
・移相コイル:ノリル樹脂
・その他:真ちゅう ニッケルめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナの型番YW-510のページです。 型番YW-510に関する仕様情報を記載しております。
TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ
ワイヤレスミキサー
TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機
TOA BGM用スピーカ
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA 車載用アンプ 40W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格9,84976,65448,16016,1512,89539,024
通常出荷日5日目7日目5日目7日目6日目7日目
その他オプション-----
トラスココード817-2893722-4125-817-2852-817-2815
質量(g)40540.000-760-1400.0
詳細タイプ本体直付け用ワイヤレスアンテナワイヤレスミキサー-BGM用天井埋込型スピーカー-車載用アンプ
材質1アンテナエレメント:ステンレスABS樹脂-フレーム/パンチングネット:表面処理鋼板-前面パネル:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト