ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1 YW-157L-SB
  • (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

通常単価(税別)
44,142
税込単価
48,556
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。・美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくく...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    60
  • シルバー
  • JANコード
    4903180476718
  • トラスココード
    736-1386
  • 質量(g)
    15500.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 奥行(mm)
    420
  • 間口(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    870

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YW-157L-SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-157L-SBの仕様・寸法情報

容量(L)
60
シルバー
JANコード
4903180476718
トラスココード
736-1386
質量(g)
15500.0
材質1
ステンレス(SUS430)
奥行(mm)
420
間口(mm)
500
高さ(mm)
870
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-157L-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,142
( 48,556 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。
・美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。
【用途】
・屋外用くず入れ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1の型番YW-157L-SBのページです。 型番YW-157L-SBに関する仕様情報を記載しております。
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240
ジャンボペール YD-145C
パークくず入れ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格44,14244,14258,15652,35725,2606,944
通常出荷日6日目14日目6日目14日目1日目1日目
容量(L)60609024014580
シルバーシルバーシルバーグレーグレー
JANコード490318047671849031804767254903180473939490318010831249031804709074903180400119
トラスココード736-1386736-1394736-1378736-1301480-5119170-4435
質量(g)15500.015500.025000.016100.0000000000028000.02700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト