17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多分別システムラックECO S-5×6 YW-143L-ID
  • 多分別システムラックECO S-5×6

多分別システムラックECO S-5×6

通常単価(税別)
21,653
税込単価
23,818
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・多分別システムラックECO S-5×6です。・分別くず入れ用ラックです。【用途】・分別く...

詳細を確認

型番:

YW-143L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-143L-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
用途
その他
ダストワゴン
ダストワゴンフレーム
アイボリー
JANコード
4903180473946
トラスココード
737-2124
質量(g)
6900
材質1
スチールアクリル燃付
奥行(mm)
250
高さ(mm)
1040
幅(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-143L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,653
( 23,818 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・多分別システムラックECO S-5×6です。
・分別くず入れ用ラックです。
【用途】
・分別くず入れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多分別システムラックECO S-5×6の型番YW-143L-IDのページです。 型番YW-143L-IDに関する仕様情報を記載しております。
多分別システムラックECO S-5×6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多分別システムラックECO S-5×6
システムラック FVH-Eシリーズ HUB収納タイプ(19インチタテ置きタイプ)
FPCDシリーズ 屋内用ドア付FPボックス
FPDシリーズ 屋内用FPボックス
FVHC-Eシリーズ HUB収納キャビネット(19インチタテ置きタイプ)
オープンラック・スチールタイプS形
メーカー山崎産業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格21,65349,390 -5,3504,49052,520 -46,120 -
通常出荷日7日目2日目〜3日目3日目2日目〜2日目〜
商品タイプダストワゴン-----
用途その他-----
ダストワゴンダストワゴンフレーム-----
アイボリー-----
JANコード4903180473946-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト