ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3 YW-142L-PC
  • (屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3

(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3

通常単価(税別)
58,156
税込単価
63,972
通常出荷日:6日目

【特長】・グッドデザイン賞受賞商品の、さびない樹脂製の屋外用くず入れです。・90Lの樹脂製内容器付です...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    90
  • シルバー
  • JANコード
    4903180473939
  • トラスココード
    736-1378
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    扉・背板・投入口枠:ポリプロピレン(PP)●側板・内容器:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%●補強フレーム:高耐食メッキ鋼板
  • タイプ
    ペットボトルタイプ
  • 奥行(mm)
    510
  • 間口(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    1110

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YW-142L-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-142L-PCの仕様・寸法情報

容量(L)
90
シルバー
JANコード
4903180473939
トラスココード
736-1378
質量(g)
25000.0
材質1
扉・背板・投入口枠:ポリプロピレン(PP)●側板・内容器:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%●補強フレーム:高耐食メッキ鋼板
タイプ
ペットボトルタイプ
奥行(mm)
510
間口(mm)
550
高さ(mm)
1110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-142L-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,156
( 63,972 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞受賞商品の、さびない樹脂製の屋外用くず入れです。
・90Lの樹脂製内容器付です。
【用途】
・屋外用くず入れ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3の型番YW-142L-PCのページです。 型番YW-142L-PCに関する仕様情報を記載しております。
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240
リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ
パークくず入れ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格58,15646,26746,26744,1676,1076,666
通常出荷日6日目14日目6日目14日目1日目1日目
容量(L)9060602409080
シルバーシルバーシルバーグレーアイボリー
JANコード490318047393949031804767254903180476718490318010831249031804730074903180400119
トラスココード736-1378736-1394736-1386736-1301370-2693170-4435
質量(g)25000.015500.015500.016100.0000000000023100.02700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト