17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2 YW-128L-ID
  • (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

通常単価(税別)
11,877
税込単価
13,065
通常出荷日:6日目

【特長】・屋内用分別くず入れです。L2は丸穴タイプです。・ダストボックス用ポリ袋45(DP-45)が使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    40
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180471034
  • トラスココード
    737-2108
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ボディ:カラー鋼板、再生PS100%(フレーム、プレート、上枠、下枠)
  • 奥行(mm)
    356
  • 高さ(mm)
    670
  • 幅(mm)
    246

型番:

YW-128L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-128L-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
40
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180471034
トラスココード
737-2108
質量(g)
3000.0
材質1
ボディ:カラー鋼板、再生PS100%(フレーム、プレート、上枠、下枠)
奥行(mm)
356
高さ(mm)
670
幅(mm)
246

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-128L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,877
( 13,065 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用分別くず入れです。L2は丸穴タイプです。
・ダストボックス用ポリ袋45(DP-45)が使用できます。
・分別シールは別売です。(分別シールA推奨)
・内容器付属がありません。
【用途】
・屋内用くず入れ。
【材質】
・ボディ:カラー鋼板・再生PS100%(フレーム・プレート・上枠・下枠)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2の型番YW-128L-IDのページです。 型番YW-128L-IDに関する仕様情報を記載しております。
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格11,87711,87746,26746,26758,15623,449
通常出荷日6日目5日目14日目6日目6日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱---ゴミ箱
容量(L)4040606090725
用途ゴミ箱ゴミ箱---屋外用
JANコード490318047103449031804710274903180476725490318047671849031804739394903180108381
トラスココード737-2108737-2094736-1394736-1386736-1378737-2078

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト