17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP YW-113L-PC

コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP

通常単価(税別)
3,078
税込単価
3,386
通常出荷日:5日目

【用途】・オフィス。【商品仕様】・グリーン購入法適合品・JANコード:4903180107940・トラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180107940
  • トラスココード
    737-2086
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    930.000

型番:

YW-113L-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-113L-PCの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180107940
トラスココード
737-2086
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
930.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-113L-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・オフィス。
【商品仕様】
・グリーン購入法適合品
・JANコード:4903180107940
・トラスココード:737-2086
・質量:930g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスPの型番YW-113L-PCのページです。 型番YW-113L-PCに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,07811,83582,95510,74346,26746,267
通常出荷日5日目6日目6日目6日目14日目6日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--
JANコード490318010794049031804038134903180402861490318050581449031804767254903180476718
トラスココード737-2086737-1659812-1858737-1535736-1394736-1386
グリーン購入法適合品適合適合----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト