ファクトリーサプライ用品技術窓口

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340 YW-110L-PC-G
  • (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

通常単価(税別)
17,21615,573
税込単価
18,93817,130
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。・簡単に小さく折りたためます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    340
  • 用途
    屋外用
  • JANコード
    4903180108343
  • トラスココード
    737-2051
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    ネット:再生PVC100%
  • 材質2
    支柱:FBR
  • 奥行(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    700
  • 材質3
    ロープ:ポリエステル

ご注意

  • 分別シールは別売です。
  • 分別シールは別売です。

型番:

YW-110L-PC-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-110L-PC-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
340
用途
屋外用
JANコード
4903180108343
トラスココード
737-2051
質量(g)
1200
材質1
ネット:再生PVC100%
材質2
支柱:FBR
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
幅(mm)
700
材質3
ロープ:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-110L-PC-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,21615,573
( 17,130 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。
・簡単に小さく折りたためます。
・水洗いだけの簡単な手入れが可能です。
【用途】
・イベント会場などの屋外に。
【材質】
・ネット:再生PVC100%
・支柱:FBR
・ロープ:ポリエステル

ご注意

  • 分別シールは別売です。
  • 分別シールは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340の型番YW-110L-PC-Gのページです。 型番YW-110L-PC-Gに関する仕様情報を記載しております。
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(回収用カート) ダンボールカート OF-35
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格17,21623,81924,80244,14244,14228,744
通常出荷日14日目5日目5日目14日目6日目6日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱---
容量(L)3407257256060-
用途屋外用屋外用屋外用---
シルバーシルバー-
JANコード49031801083434903180108381490318010837449031804767254903180476718-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト