17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-120 YW-106L-PC-GR
  • (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YW-106L-PC-GR

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・色々使い分けができるキャリー型ペールです。
・高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
【用途】
・廃棄物の回収・運搬および保管。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
120
グレー
JANコード
4903180108305
トラスココード
737-2035
質量(g)
11200.0
材質1
本体:高密度ポリエチレン(PE)●キャスター:ゴム
奥行(mm)
552
間口(mm)
482
高さ(mm)
933
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト