17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(回収用カート) ダンボールカート OF-60 YW-100L-ID
  • (回収用カート) ダンボールカート OF-60

(回収用カート) ダンボールカート OF-60

通常単価(税別)
59,961
税込単価
65,957
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカートです。【用途】・ダンボールカート。

詳細を確認
  • JANコード
    4903180107896
  • トラスココード
    736-1289
  • 材質1
    側面:スチールパンチングメタルアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YW-100L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-100L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180107896
トラスココード
736-1289
材質1
側面:スチールパンチングメタルアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-100L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,961
( 65,957 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカートです。
【用途】
・ダンボールカート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(回収用カート) ダンボールカート OF-60の型番YW-100L-IDのページです。 型番YW-100L-IDに関する仕様情報を記載しております。
(回収用カート) ダンボールカート OF-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(回収用カート) ダンボールカート OF-60
(回収用カート) ダンボールカート OF-105
システムカート(フレーム)
エアロカートM
415x409x751mm ダストカート
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1100XD800用
メーカー山崎産業山崎産業テラモトテラモトエスコワコーパレット
通常価格59,96182,62261,915122,35817,1117,931
通常出荷日4日目4日目1日目5日目2日目4日目
JANコード49031801078964903180107902----
トラスココード736-1289736-1297----
材質1側面:スチールパンチングメタルアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付側面:スチールパンチングアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト