17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠養生材 枠太郎

通常単価(税別)
883
税込単価
971
通常出荷日:1日目

【特長】・窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。・カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    5
  • トラスココード
    790-1607
  • 色詳細
    スカイブルー
  • JANコード
    4560191701354
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    表面:低発泡ポリプロピレン
  • 材質2
    裏面:発泡ポリエチレン

型番:

YW006
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW006の仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
5
トラスココード
790-1607
色詳細
スカイブルー
JANコード
4560191701354
質量(g)
50.000
材質1
表面:低発泡ポリプロピレン
材質2
裏面:発泡ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW006
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883
( 971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。
・カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
・表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。
・ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。
【用途】
・窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。
【材質】
・表面:低発泡ポリプロピレン
・裏面:発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠養生材 枠太郎 の型番YW006のページです。 型番YW006に関する仕様情報を記載しております。
枠養生材 枠太郎 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠養生材 枠太郎
導電ベストボード
サンプライF
養生シート 大地シート
フェイスガード
ブルーガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格88310,6571,1023,6576,45512,247
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
ブルーブラックブルーその他半透明ブルー
厚さ(mm)533.50.15-3
トラスココード790-1607114-5051168-1598355-4741785-0328785-4021
色詳細スカイブルー-スカイブルー---
JANコード456019170135445601917063114560191700982456019170754745601917099164560191701156

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト