17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ YV-20-2-6

ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

通常単価(税別)
76,269
税込単価
83,896
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・幅(mm):160・奥行(mm):242・高さ(mm):167・周波数(Hz):60・電...

詳細を確認

    型番:

    YV-20-2-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YV-20-2-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YV-20-2-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,269
    ( 83,896 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・幅(mm):160
    ・奥行(mm):242
    ・高さ(mm):167
    ・周波数(Hz):60
    ・電流(A):0.75
    ・電流(A):0.75
    ・周波数(Hz):60
    ・電圧(V)200
    ・適用コントローラ:EC-1S
    ・適用ホッパ例:YHF-20・YHF-30
    ・トラスココード:852-2008
    ・質量:15kg
    【材質/仕上】
    ・本体:鉄・鋳物

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZの型番YV-20-2-6のページです。 型番YV-20-2-6に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ
    電動ドライバー用 L型アダプター
    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ
    電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)
    螺子自動供給器 HS3-20
    メーカーヤマトヤマトANEXキリウストラスコ中山ハイオス
    通常価格76,26978,7503,84541,8355,68277,500
    通常出荷日14日目7日目1日目4日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト