ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TENMA ユニフィット 組立式5段

通常単価(税別)
11,8669,620
税込単価
13,05310,582
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広いシーンで活躍する収納ケースです。・移動に便利なキャスター付です。・引き出しの抜け落ちを...

詳細を確認

型番:

YUNIFIT-K-5-CAP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YUNIFIT-K-5-CAPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YUNIFIT-K-5-CAP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8669,620
( 10,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いシーンで活躍する収納ケースです。
・移動に便利なキャスター付です。
・引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。
・A4ファイルがぴったり収まります。
【商品仕様】
・引出し:5
・間口(mm):320
・奥行(mm):410
・高さ(mm):960
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:250×350×150
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:250×350×150
・奥行(mm):410
・間口(mm):320
・引出し:5
・高さ(mm):960
・組立式
・差込式キャスター付き
・JANコード:4904746154880
・トラスココード:836-0028
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)
・差込式キャスター:ナイロン
【セット内容/付属品】
・差込式キャスター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TENMA ユニフィット 組立式5段の型番YUNIFIT-K-5-CAPのページです。 型番YUNIFIT-K-5-CAPに関する仕様情報を記載しております。
TENMA ユニフィット 組立式5段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TENMA ユニフィット 組立式5段
引出し式収納ケース(3~5段)
組立式 木製収納ボックス
引出し式収納ケース(1段・3段)
引出し式収納ケース(1段・6段)
TENMA クロ-ゼットワイド540 3段
メーカー天馬エスコアスカエスコエスコ天馬
通常価格11,8666,334 -6,680 -1,910 -1,699 -9,254
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト