17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト ハンドル(M8) YT-08T YT-08T

ヤマト ハンドル(M8) YT-08T

通常単価(税別)
5,716
税込単価
6,288
通常出荷日:5日目

【特長】・黒色艶消しになっており、落ち着いた質感です・外付けなので取り付けが簡単です【用途】・アルミフ...

詳細を確認

    型番:

    YT-08T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・幅(mm):26
    ・奥行(mm):134
    ・高さ(mm):41
    ・適用ボルト:M8
    ・トラスココード:852-2004
    ・質量:42g
    【材質/仕上】
    ・NBR

    YT-08Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YT-08T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,716
    ( 6,288 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・黒色艶消しになっており、落ち着いた質感です
    ・外付けなので取り付けが簡単です
    【用途】
    ・アルミフレーム架台の扉などに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト ハンドル(M8) YT-08Tの型番YT-08Tのページです。 型番YT-08Tに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト ハンドル(M8) YT-08Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト ハンドル(M8) YT-08T
    ヤマト ハンドル(M6) YT-06T
    電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)
    インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R
    インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L
    インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R
    メーカーヤマトヤマトベッセルSK-11SK-11SK-11
    通常価格5,7164,28044,689 -2,5751,9802,102
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト