17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m YSL3-CS50

タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m

通常単価(税別)
3,501
税込単価
3,851
通常出荷日:1日目

【特長】・経済的な交換用ケース+ハンドルです。【商品仕様】・適応本体:YSL3-50・適用サイズ:50...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364035394
  • トラスココード
    813-4693
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    ケース、ハンドル:ABS樹脂

ご注意

  • 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。 幼児の手の届かない所に保管してください。

型番:

YSL3-CS50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:YSL3-CS50】
・適合本体:YSL3-50
・品名:シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m
・テープ長さ(m):50
・適合商品:シムロンLはや巻
・適合サイズ:50m用
・材質:ケース、ハンドル:ABS樹脂

YSL3-CS50の仕様・寸法情報

JANコード
4975364035394
トラスココード
813-4693
質量(g)
450
材質1
ケース、ハンドル:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSL3-CS50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,501
( 3,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な交換用ケース+ハンドルです。
【商品仕様】
・適応本体:YSL3-50
・適用サイズ:50m用
・適応本体:YSL3-50
・適用サイズ:50m用
・適応商品名:シムロンLはや巻
・JANコード:4975364035394
・トラスココード:813-4693
・質量:450g
【材質/仕上】
・ケース、ハンドル:ABS樹脂

ご注意

  • 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。 幼児の手の届かない所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50mの型番YSL3-CS50のページです。 型番YSL3-CS50に関する仕様情報を記載しております。
タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m
タジマ はやまき用ハンドル
エンジニヤ スーパーワイド
“エンジニヤスーパーはや巻”
“シムロン-Lはや巻”
“シムロン-S”
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,5011,94838,88510,001 -5,074 -3,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4975364035394-4975364038067---
トラスココード813-4693-208-3413---
質量(g)450-3000.0---
材質1ケース、ハンドル:ABS樹脂柄:POM、鉄テープ:SK85(旧SK5)テープ:スチールテープ:ガラス繊維テープ:ガラス繊維
よく一緒に購入される商品

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト