ファクトリーサプライ用品技術窓口

吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%) YS-G1L
  • 吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

通常単価(税別)
1,789
税込単価
1,968
通常出荷日:4日目

【特長】・帝人製アラミド繊維トワロンを100%使用しています。・アラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • ゲージ
    7
  • トラスココード
    134-4289
  • JANコード
    4571163730623
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    トワロン(R)(帝人アラミド社製)
  • 材質2
    滑り止め部分:塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    1.7
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    27
  • 中指長さ(cm)
    8
  • EN388 2016規格
    134--

ご注意

  • 耐切創性を有していますが、アイスピックのように先端の尖ったものは貫通する恐れがあります。
  • 高温に耐える生地を使用しておりますが、遮熱用途には使用できません。
  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。
  • 乾燥機を使用せず、陰干ししてください。
  • 紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

型番:

YS-G1L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%) 製品特長・仕様

YS-G1Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
ゲージ
7
トラスココード
134-4289
JANコード
4571163730623
質量(g)
95.000
材質1
トワロン(R)(帝人アラミド社製)
材質2
滑り止め部分:塩化ビニール
厚さ(mm)
1.7
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
27
中指長さ(cm)
8
EN388 2016規格
134--

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-G1L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帝人製アラミド繊維トワロンを100%使用しています。
・アラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上、スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
・全長27cmで手首までカバーします。
・バージン繊維100%なのでごわつかずしなやかです。
・点加工より剥離しにくい波型の滑り止め加工を施しております。
【用途】
・鉄工・自動車・建築・土木など。
【材質】
・トワロン[[(R)]](帝人アラミド社製)
・滑り止め部分:塩化ビニール

ご注意

  • 耐切創性を有していますが、アイスピックのように先端の尖ったものは貫通する恐れがあります。
  • 高温に耐える生地を使用しておりますが、遮熱用途には使用できません。
  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。
  • 乾燥機を使用せず、陰干ししてください。
  • 紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)の型番YS-G1Lのページです。 型番YS-G1Lに関する仕様情報を記載しております。
吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)
アラミドパワー手袋 (耐炎性能)
アラミドパワー手袋 (吸汗性能)
アラミドパワー手袋 (女性用)
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
耐切創アラミド手袋(インナー)
メーカー吉野吉野吉野吉野ミドリ安全アズワン
通常価格1,7891,5381,237 -1,025 -1,627576
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めアラミドアラミドアラミドその他インナータイプ
仕様ロングロング----
ゲージ7--7713
トラスココード134-4289351-7527----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト