17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

火花用衝立用シート(片面コーティング)

通常単価(税別)
10,53319,326
税込単価
11,58621,259
通常出荷日:1日目

【特長】・火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。・ノンアス...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数

最小発注数量
985
4571163731712
793-3771
900.0
-
1個
1985
4571163731729
793-3789
1700
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,533
( 11,586 )
1日目
19,326
( 21,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
・アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
【用途】
・溶接溶断時の火花受け・養生シートとして。
【材質】
・耐炎繊維織物 難燃シリコン片面コーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用衝立用シート(片面コーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用衝立用シート(片面コーティング)
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
火花用衝立用シート(両面コーティング)
火花用マジック衝立替えシート C種合格品
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
火花用パピヨン替えシート C種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格10,533-52,64615,659 -15,15618,93732,293
通常出荷日1日目11日目1日目5日目5日目5日目
その他その他その他その他その他その他
材質1耐炎繊維織物 難燃シリコン片面コーティングシート:塩化ビニール-耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
グレー/黒透明グレーグレー/黒グレーグレー/黒
長さ(mm)198520001985---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト