17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス 中型 替レンズ【1~2個入り】

通常単価(税別)
7252,074
税込単価
7982,281
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・レンズが大きく視界が広がります。・飛来物、粉じん、薬液飛沫等保護用

  • 質量(g)
    10
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:19 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 用途

  • 規格

  • 曇り止め

  • UVカット

  • 耐静電性

  • 傷防止

  • レンズ交換

  • その他

  • レンズ色

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • レンズ厚(mm)

  • 材質1

  • 防傷加工

  • 防曇加工

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

形状

用途

規格

曇り止め

UVカット

耐静電性

傷防止

レンズ交換

その他

レンズ色

適合機種

JANコード

トラスココード

レンズ厚(mm)

材質1

防傷加工

防曇加工

タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
二眼型メガネ
防塵
JIS
オプション
クリア
YS-180B
4984013855306
305-5965
約2
レンズ:ポリカーボネート
-
大型ワイド
JIS T 8147規格品、上下ひさしサイド付
1組
1パック

2個入り

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4984013972454
853-7412
-
レンズ:ポリカーボネート
-
-
-
-
-
1個
二眼型メガネ
防塵
JIS
オプション
クリア
YS-190B
4984013855313
305-5973
約2
レンズ:ポリカーボネート
-
中型ワイド
JIS T 8147規格品、上下ひさしサイド付
1組
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目
2,074
( 2,281 )
6日目
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズが大きく視界が広がります。
・飛来物、粉じん、薬液飛沫等保護用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス 中型 替レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティグラス 中型 替レンズ
二眼型セーフティグラス 中型
二眼型セーフティグラス
保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格725-2,422 -2,8418951,5772,965
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目1日目1日目
質量(g)10-31.000103632

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト