17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 露出ボックス YS-11A
  • TOA 露出ボックス

TOA 露出ボックス

通常単価(税別)
1,684
税込単価
1,852
通常出荷日:6日目

【特長】・音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。【商品仕様】・露出ボックス・トラス...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2892
  • 質量(g)
    60.000
  • 詳細タイプ
    露出ボックス
  • サイズ (mm)
    70(W)×120(H)×40(D)
  • 材質1
    ハイインパクトスチロール樹脂
  • 仕様
    適合ユニット:コネクタープレート(YM-21M)、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
  • 付属品
    皿小ねじ×2、丸木ねじ×2

型番:

YS-11A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-11Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2892
質量(g)
60.000
詳細タイプ
露出ボックス
サイズ(mm)
70(W)×120(H)×40(D)
材質1
ハイインパクトスチロール樹脂
仕様
適合ユニット:コネクタープレート(YM-21M)、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
付属品
皿小ねじ×2、丸木ねじ×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YS-11A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。

【商品仕様】
・露出ボックス
・トラスココード:817-2892
・質量:60g
【材質/仕上】
・ハイインパクトスチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 露出ボックスの型番YS-11Aのページです。 型番YS-11Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA 露出ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 露出ボックス
TOA 露出型スピーカ露出
TOA 露出型スピーカ露出 AT付
TOA 中継器
TOA ハンドマイク
TOA ヘッドセットマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格1,6848,4139,148326,58715,00013,890
通常出荷日6日目7日目7日目5日目7日目4日目
その他オプション-----
トラスココード817-2892---817-2830817-2891
質量(g)60.000---298.00045.000
詳細タイプ露出ボックス---リモート機能付ハンド型ダイナミックマイクヘッドセットマイク
サイズ(mm)70(W)×120(H)×40(D)---Φ39.5×163(出力コード部除く)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト