ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ベルトグラインダー(低速型)

通常単価(税別)
167,375
税込単価
184,113
通常出荷日:18日目

【特長】・1台でヨコ型・タテ型での使用が可能です。・軟質材・弱熱材向きの低速タイプです。・RoHS対応...

詳細を確認
  • 別途運賃
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

YS-10N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-10Nの仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
100
ベルト寸法(長さ)(mm)
915
ベルト速度(m/min)
516/618
出力(W)
400
トラスココード
853-6386
JANコード
4562131811239
質量(g)
29900.0
材質1
アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モーター
電源(V)
単相100
グラインダ出力
0.4kW×4P
幅(mm)
383
奥行(mm)
451
高さ(mm)
271
電源コード長さ(m)
プラグ付2
消費電力(W)
600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-10N

出力

(W)

トラスココード

JANコード

質量(g)

電源(V)

グラインダ出力

電源コード長さ(m)

消費電力(W)

最小発注数量
400
853-6386
4562131811239
29900.0
単相100
0.4kW×4P
プラグ付2
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,375
( 184,113 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でヨコ型・タテ型での使用が可能です。
・軟質材・弱熱材向きの低速タイプです。
・RoHS対応品です。
・50Hz/60Hz兼用です。
・RoHS指令適合製品です。
・1台から特注対応・異電圧対応可能です。
【用途】
・軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工。
【材質】
・アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モーター
【セット内容】
・研磨ベルト

ご注意

  • 別途運賃
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトグラインダー(低速型)の型番YS-10Nのページです。 型番YS-10Nに関する仕様情報を記載しております。
ベルトグラインダー(低速型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトグラインダー(低速型)
ベルトグラインダー
ベルトグラインダー(集じん装置付)
両頭グラインダー(集じん装置付)
集塵装置付きバリ取り機
卓上ミニベルター"タクミニ君"(無段変速タイプ)
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所モリトク(森本工業所)
通常価格167,375114,872 -420,503359,014800,00049,088
通常出荷日18日目1日目1日目1日目25日目1日目
ベルト寸法(幅)(mm)100100100--40
ベルト寸法(長さ)(mm)915915915--520
ベルト速度(m/min)516/6181040/12401040/1240--400~1000
材質1アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モーター鋳物製フレームと自社専用モータ-本体:鉄板(自社専用設計モータ)--
幅(mm)383-680620--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト