17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧用ゴム手袋ネオフィット

通常単価(税別)
3,512
税込単価
3,863
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します・指...

詳細を確認
  • 材質1
    天然ゴム
  • 厚さ(mm)
    0.2~1
  • 試験電圧(1分間)
    3000V
  • 全長(cm)
    27
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 使用電圧(V以下)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

使用電圧(V以下)

サイズ

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
交流300V以下・直流750V以下
M
827-9341
115
22.4
7.1
4個
交流300V以下・直流750V以下
L
827-9342
120
23.2
7.4
4個
交流300V以下・直流750V以下
LL
827-9343
125
24.2
7.6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,512
( 3,863 )
1日目
3,512
( 3,863 )
1日目
3,512
( 3,863 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します
・指先のフィット性に優れており、EV・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適な手袋です
【材質】
・天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ゴム手袋ネオフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ゴム手袋ネオフィット
高圧ゴム手袋,天然ゴム
低圧二層手袋(使用電圧600V以下)
低圧二層手袋(使用電圧300V以下)
高圧ゴム手袋,電気工事(用途)
低圧透明シート(600V以下)
メーカーヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギ
通常価格3,51227,513 -6,9826,98227,111 -12,865 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
材質1天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムEVA樹脂
厚さ(mm)0.2~11.81.20.71.80.2
試験電圧(1分間)3000V20000V3000V1000V20000V3000V
全長(cm)2745.5272740.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト