ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

YS形ワークサポータ

YS形ワークサポータ YS-15A
通常単価(税別)
71,500
税込単価
78,650
通常出荷日:2日目

【特長】・非磁性材料の固定にマグネットチャックと合わせて便利に使用出来ます。・薄形ですから、比較的薄い...

詳細を確認

型番:

YS-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-15Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554416680
トラスココード
837-9778
質量(g)
330000.0
幅(mm)
45

型番リスト

表示件数
型番
YS-15A

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4544554416680
837-9778
330000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,500
( 78,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性材料の固定にマグネットチャックと合わせて便利に使用出来ます。
・薄形ですから、比較的薄いワークにも対応できます。
【用途】
・通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスなどのワークを、強力なスプリング力によって両側から押え込み、マグネットチャック上へ固着することができます。

商品情報

商品仕様

【型番:YS-15A】
・幅(mm):45
・長さ(mm):150
・厚さ(mm):4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YS形ワークサポータの型番YS-15Aのページです。 型番YS-15Aに関する仕様情報を記載しております。
YS形ワークサポータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YS形ワークサポータ
マグネットチャック先端ゴム
コネクタ
消磁用切換スイッチ
永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)
メーカーカネテックスター精機ナベヤカネテックノガ・ウォーターズ
通常価格71,5001,27327,99519,446141,318
通常出荷日2日目1日目3日目在庫品1日目2日目
幅(mm)45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト